D-FRONT 2,5-V-O.Z. BU - Flasque d'extrémité
1707975

Couvercle nécessaire au bout d'une rangée de blocs de jonction

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté