Câble de charge CA pour connecteur de charge d'infrastructure avec extrémité non terminée, pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques (EV), compatible avec les fiches de charge d'infrastructure de type 2 installées sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)
EV-T2G3P-1AC32A-1,5M6,0ESBK01
-
Câbles de charge AC
1628115
CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC, 32 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté infrastructure et extrémité de câble libre, câble: 1,5 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
Modèle d'enfichage marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186