EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - Kit pour technologie de charge
1628081

CHARX start twin, Kit de démarrage pour l'assemblage simple d'une station de recharge, CEI 62196-2, CEI 61851-1, Mode 3, cas C, 22 kW, 32 A, 400 V AC, câble: 5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Combinaison de tous les produits de charge et de tous les blocs de jonction Phoenix Contact avec recommandations pour d'autres composants nécessaires (contacteur de charge, équipements de protection)
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Commande aisée, sans avoir à chercher longuement les différents composants correspondants, grâce à une référence de kit
Application sécurisée grâce à une notice testée avec les composants correspondants
Conception d'une station de recharge AC de manière plus autonome et simple grâce à un exemple de plan de câblage, sans effort de développement supplémentaire requis
Options d'application flexibles grâce à diverses possibilités de configurations et diverses interfaces de communication de l'automate de charge