K-7E-M23MM/0,6-D03/M23 FK - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1628010

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSF, M23-Connecteur femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 4+3+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, longueur de câble: 0,6 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles