PRC 3-FT25-MC WO NUT - Connecteur d'appareil face arrière
1627608

Connecteur d'appareil face arrière, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, nombre de pôles: 3, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, L'écrou doit être commandé séparément

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
Au choix préconfectionné ou à confectionner