EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC
1627345

CHARX connect comfort, Type 1, Câble de charge AC, 20 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 4 m, noir, hélicoïdal, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, SAE J1772, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
Modèle d'enfichage marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186