K-8E-M23M8/10,0-H01/M23M8-S4-S - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1627236

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles