SH-8ESS48AH000S - Connecteur d'appareil face arrière
1627204

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: SH, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Epaisseur de paroi min.: 1,5 mm, Epaisseur de paroi max.: 5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel