SHK-0478/05,00 - Connecteur de câble câblé
1627074

Connecteur de câble câblé, série: SHK, M23-Mâle, gerade, konfektioniert, nombre de pôles: 4+4+PE, longueur de câble: 5 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit