K-8E-M23MK/ 0,35-H00/M23FK-C5-S - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1627066

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSH, M23-Connecteur femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 0,35 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245425

Informations détaillées concernant le produit