EV-T1G3K-DEMO-0,2M2,5ESBK01 - Echantillon
1627027

CHARX connect comfort, Type 1, Echantillon, 20 A , 250 V AC, Échantillon de démonstration, sans fonction, droit, longueur: 0,2 m, boîtiers: noir, gris, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, avec cache de protection, Échantillons pour les salons et les visites des clients, CEI 62196-2, SAE J1772

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
Modèle d'enfichage marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186