CA-1RP1N8AT008
-
Connecteur de câble
1624078
M23, Connecteur de câble, série: CA, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sortie de câble coudée pour des espaces restreints
Adaptation à différentes applications grâce à la possibilité de réglage du sens de sortie du câble
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures