KST8EPV8V27A030
-
Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion
1624038
Câble hybride de bus d'installation décentralisé pour une pose extérieure et sous-terre, pré-équipé d'un côté avec un connecteur mâle M17 / extrémité libre, longueur : 30 m
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la courbe de derating. |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Câbles de signalisation et de puissance |
Type de filetage | M17 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Type | Surmoulé |
Contact | |
Tension nominale UN | 630 V |
Catégorie de surtension | III |
Matériau du boîtier | CuZN, GD-Zn |
Matériau des contacts | CuZn |
Surface des contacts | Ni/Au |
Type de raccordement | Direction |
Référence | 1624038 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRDBA |
Product key | ABRDBA |
GTIN | 4055626231358 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4 024 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4 024 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002641 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem