CA-1RS1N8A0000
-
Élément de contact
1623626
Élément de contact, M23, nombre de pôles: 16+2+FE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, série: CA, RC
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm à commander séparément |
Type de produit | Elément de contact |
Série | CA |
RC | |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 19 |
Enfichable | 16+2+FE |
Détrompage | N |
Type de filetage | M23 |
Contact: Groupe de contacts 1 | |
Diamètre de contact | 1,5 mm |
Section min. | 0,08 mm² |
Section max. | 1 mm² |
Intensité nominale IN | 10 A (avec section de raccordement max.) |
Tension nominale UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Contact: Groupe de contacts 2 | |
Diamètre de contact | 1 mm |
Section min. | 0,08 mm² |
Section max. | 1 mm² |
Intensité nominale IN | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension nominale UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Matériau Corps isolant | PA 6.6 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Sens de rotation | standard |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 100 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Altitude | 2000 m |
Référence | 1623626 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABRAET |
Product key | ABRAET |
GTIN | 4055626170589 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,41 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,167 g |
Numéro du tarif douanier | 85472000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem