SB-10KP003
-
Contact à sertir
1623612
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,5 mm2 ... 1 mm2, matériau de contact: CuZn
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée