HC-1KP2000 - Contact à sertir
1623432

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,5 mm2 ... 1 mm2, matériau de contact: CuZn , Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244903

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures