SB-36KS004
-
Contact à sertir
1623380
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 3,6 mm, section raccordable: 10 mm2 ... 10 mm2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244891
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée