SB-8EPCA8A9L33S - Connecteur prolongateur
1623357

M40, Connecteur prolongateur, série: SB, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 14 mm ... 20,5 mm, codage: CAT5, détrompage 1, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
Les détrompages mécaniques fiables pour le courant empêchent toute erreur d'enfichage
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel