cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20170914Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 42 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Données | 30 V | 1 A |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20170914Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 50 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Données | 30 V | 1 A |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E153698-20190718Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 70 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Données | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E153698-20190718Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 28 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Données | 50 V | 1 A |