HC-26S1N8A2300 - Embases paroi avant
1623255

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, blindé: oui, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles