HC-26P1N8A90DU - Connecteur prolongateur
1623254

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles