PV-CF-C-HSG - Connecteur photovoltaïque
1622661

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Des matériaux de grande qualité assurent une fiabilité élevée et une grande stabilité sur le long terme
Efficacité maximale du système grâce aux contacts SUNCLIX éprouvés, à faibles pertes
Les homologations internationales permettent l'utilisation dans le monde entier