EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Automate de charge AC
1622460

L'automate de charge EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB sous forme de circuit imprimé sert à la recharge des véhicules électriques sur le réseau à courant alternatif triphasé selon la norme CEI 61851-1, Mode 3. Optimisé pour les stations de recharge avec un connecteur de charge pour véhicule, monté en fixe. Toutes les fonctions de recharge et de vastes réglages de configuration sont déjà intégrés.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles