CA-12P2S12AD00
-
Embases paroi avant
1621743
M23, Embases paroi avant, série: CA, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, codage: S, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244476
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons