SM-7EPWN8AAD0A - Embases paroi avant
1621054

Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles