RC-12S2N8AQ3Q9
-
Connecteur d'appareil face arrière
1618140
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N