RC-1RS1NP2H0JS - Connecteur d'appareil face arrière
1614996

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242926

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles