RC-16P1N8A80HM - Connecteur de câble
1614296

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242869

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles