RC-06S1NA2H000 - Connecteur d'appareil face arrière
1614175

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles