RC-0000000QBEP
-
Traversée face arrière
1613405
Traversée face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, plage de diamètre de câble: 6 mm... 10 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date