SF-5EP1N8A90M2 - Connecteur prolongateur
1613156

Connecteur prolongateur, droit, court, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles