RC-2RP1N12Q0NY - Traversée face arrière
1613141

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Nombre de pôles: 11+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles