TC-06S1N8AT0EN - Connecteur de câble
1612165

M23, Connecteur de câble, coudé, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242632

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles