TC-00000008UDU
-
Boîtier pour connecteur circulaire
1612084
Boîtier pour connecteur circulaire, série: TC, droit, Verrouillage à baïonnette, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm... 14,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date