RC-16P1NA24300 - Connecteur d'appareil face arrière
1611137

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles