RC-12SDN128049 - Connecteur de câble
1611072

M23, Connecteur de câble, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles