RC-09S1N8A80G5 - Connecteur de câble
1610561

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242511

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles