UC-17P1N1290AB
-
Connecteur prolongateur
1606494
M23, Connecteur prolongateur, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 11,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242142