UC-12SDN8A80DU
-
Connecteur de câble
1606436
Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 15 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: UC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date