UC-12S1N8AQ0DU
-
Traversée face arrière
1606387
M23, Traversée face arrière, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date