TU-2RS1N128UDU - Connecteur de câble
1606015

M23, Connecteur de câble, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit