TU-17S1N128UDU - Connecteur de câble
1605996

M23, Connecteur de câble, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles