TU-12P1N8AWB00 - Embases paroi avant
1605956

M23, Embases paroi avant, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 1,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles