TU-12P1N125300 - Connecteur d'appareil face arrière
1605945

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 3,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit