TU-06P1N8A8UAB
-
Connecteur de câble
1605905
M23, Connecteur de câble, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 11,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date