RC-Z2138 - Connecteur d'appareil face arrière
1604278

Connecteur d'appareil face arrière, M23, indice de protection: IP67, type de raccordement: Raccordement soudé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit