RC-63S3N1280EN
-
Connecteur de câble
1603793
M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date