RC-63S1N12Y31B - Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté
1603757

M23, Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint plat, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles