RC-63P1N12M0W1 - Connecteur prolongateur
1603618

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241654

Informations détaillées concernant le produit