RC-1LP1NT2616E - Embases paroi avant
1603002

M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles